{"product":{"productId":"agid.2537","price":22.52,"name":"ARRETIERBOLZEN GR.2 D1=M12X1,5, D=6,FORM:D M.RASTNUT, M.KONTERMUTTER,EDELSTAHL 1.4305 UNGEHÄRTET,KOMP:EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Arretierbolzen
mit Rastnut
Edelstahl
ungehärtet
- Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt
- Hohe Stabilität
- Edelstahl 1.4305, 1.4034
Verkaufseinheit
22,52 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Arretierbolzen
Form
D
Größe
2
Ausführung 1
mit Rastnut
Produkttyp
Standard
Material
Grundkörper
Edelstahl
Material
Komponente
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
ungehärtet
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4305
D1=Gewinde
M12x1,5
D=Bolzendurchmesser
6
L=Länge
51,7
D2
25
F x 30°
1,8
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
6
Federkraft
Ende
F2 ca. N
14
Form-Typ
mit Rastnut, mit Kontermutter
Hub
S
6
Kontermutter
mit Kontermutter
L1
20
L2
8
L3
17
SW1
14
SW2
19
Beschreibung
Produktbeschreibung
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.
Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.
Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.
Werkstoff
Edelstahlausführung A2:
Gewindehülse und Pilzgriff 1.4305.
Arretierstift gehärtet 1.4034.
Arretierstift nicht gehärtet 1.4305.
Druckfeder 1.4310.
Edelstahlausführung A4:
Gewindehülse, Pilzgriff und Arretierstift 1.4404.
Druckfeder 1.4401 oder 1.4571.
Ausführung
Edelstahlausführung A2:
Gewindehülse blank.
Pilzgriff blank.
Arretierstift gehärtet oder nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Edelstahlausführung A4:
Gewindehülse blank.
Pilzgriff blank oder gestrahlt.
Arretierstift geschliffen, chemisch vernickelt oder blank.
Gewindehülse blank.
Pilzgriff blank.
Arretierstift gehärtet oder nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Edelstahlausführung A4:
Gewindehülse blank.
Pilzgriff blank oder gestrahlt.
Arretierstift geschliffen, chemisch vernickelt oder blank.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Zubehör
Distanzringe 03089.
Befestigungssätze für dünnwandige Teile 03094-10.
Befestigungssätze für dünnwandige Teile 03094-10.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.