{"product":{"productId":"agid.2533","price":11.52,"name":"ARRETIERBOLZEN GR.0 D1=M08X1, D=4,FORM:A OHNE RASTNUT OHNE KONTERMUTTER,KURZE AUSFÜHRUNG, EDELSTAHL UNGEHÄRTET,KOMP:THERMOPLAST SCHWARZGRAU RAL7021"},"currency":"EUR"}
Arretierbolzen
ohne Rastnut
Edelstahl
ungehärtet
- Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt
- Hohe Stabilität
- Ideal für beengte Platzverhältnisse
- Material: Stahl oder Edelstahl
Verkaufseinheit
11,52 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Arretierbolzen
Form
A
Größe
0
Ausführung 1
ohne Rastnut
Produkttyp
kurze Ausführung
Material
Grundkörper
Edelstahl
Material
Komponente
Thermoplast
KOMP
schwarzgrau RAL 7021
Oberfläche
Grundkörper
ungehärtet
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4305
D1=Gewinde
M8x1
D=Bolzendurchmesser
4
L=Länge
29,5
D2
18
F x 30°
1
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
4
Federkraft
Ende
F2 ca. N
12
Hub
S
4
Kontermutter
ohne Kontermutter
L1
6
L2
6
SW1
10
Beschreibung
Werkstoff
Stahlausführung:
Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse und Arretierstift 1.4305.
Pilzgriff Thermoplast.
Ausführung
Stahlausführung:
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift nicht gehärtet und geschliffen, blank.
Griffhebel schwarzgrau RAL7021 oder verkehrsrot RAL3020.
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift nicht gehärtet und geschliffen, blank.
Griffhebel schwarzgrau RAL7021 oder verkehrsrot RAL3020.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.