Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Arretierbolzen
Form
D
Größe
3
Ausführung 1
mit Rastnut
Ausführung 2
kurze Ausführung
Produkttyp
kurze Ausführung
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Thermoplast
KOMP
verkehrsrot RAL 3020
Oberfläche Grundkörper
ungehärtet
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4305
D1=Gewinde
M16x1,5
D=Bolzendurchmesser
8
L=Länge
54
D2
33
F x 30°
2,3
Federkraft Anfang F1 ca. N
14
Federkraft Ende F2 ca. N
28
Hub S
8
Kontermutter
mit Kontermutter
L1
12
L2
10
SW1
19
SW2
24

Beschreibung

Werkstoff

Stahlausführung:

Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.



Edelstahlausführung:

Gewindehülse und Arretierstift 1.4305.



Pilzgriff Thermoplast.

Ausführung
Stahlausführung:
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift nicht gehärtet und geschliffen, blank.

Griffhebel schwarzgrau RAL7021 oder verkehrsrot RAL3020.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch