Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Arretierbolzen
Form
D
Größe
2
Ausführung 1
mit Rastnut
Produkttyp
mit verlängertem Arretierstift
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Thermoplast
KOMP
schwarzgrau RAL 7021
Oberfläche Grundkörper
ungehärtet
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4305
D1=Gewinde
M12x1,5
D=Bolzendurchmesser
6
L=Länge
57,7
D2
25
F x 30°
1,8
Federkraft Anfang F1 ca. N
6
Federkraft Ende F2 ca. N
18
Hub S
9
Kontermutter
mit Kontermutter
L1
20
L2
11
L3
17
SW1
14
SW2
19

Beschreibung

Produktbeschreibung
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.
Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.
Werkstoff

Stahlausführung:

Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.



Edelstahlausführung:

Gewindehülse 1.4305.

Arretierstift gehärtet 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet 1.4305.



Pilzgriff Thermoplast.

Ausführung
Stahlausführung:
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift gehärtet und geschliffen, blank.
Arretierstift nicht gehärtet und geschliffen, blank.

Pilzgriff schwarzgrau RAL 7021 oder verkehrsrot RAL 3020.
Hinweis
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch