{"product":{"productId":"agid.16091","price":10.92,"name":"ARRETIERBOLZEN, GR.1, D1=M10X1, D=5,FORM:C MIT RASTNUT, FÜR DÜNNWANDIGETEILE, STAHL GEHÄRTET, KOMP:THERMOPLASTSCHWARZGRAU RAL7021"},"currency":"EUR"}
Arretierbolzen
mit Rastnut
Stahl
gehärtet
- Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt, Blechbau
- Hohe Stabilität
- Material: Stahl oder Edelstahl
Verkaufseinheit
10,92 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Arretierbolzen
Form
C
Größe
1
Ausführung 1
mit Rastnut
Produkttyp
für dünnwandige Teile
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Thermoplast
KOMP
schwarzgrau RAL 7021
Oberfläche
Grundkörper
gehärtet
D1=Gewinde
M10x1
D=Bolzendurchmesser
5
L=Länge
46,5
D2
28
D3
10
F x 30°
1,3
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
6
Federkraft
Ende
F2 ca. N
15
Festigkeitsklasse
5.8
Hub
S
5-9
L1
11,5
L2
13
L3
10,5
SW1
17
SW2
14
Beschreibung
Produktbeschreibung
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.
Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.
Diese Arretierbolzen eignen sich besonders für die Montage an dünnwandigen Bauteilen.
Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.
Diese Arretierbolzen eignen sich besonders für die Montage an dünnwandigen Bauteilen.
Werkstoff
Stahlausführung:
Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse und Arretierstift 1.4305.
Pilzgriff Thermoplast.
Ausführung
Stahlausführung:
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift nicht gehärtet und geschliffen, blank.
Pilzgriff schwarzgrau RAL 7021.
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift nicht gehärtet und geschliffen, blank.
Pilzgriff schwarzgrau RAL 7021.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Zubehör
Zum Festziehen der Anschraubmutter kann als Zubehörteil ein Doppel-Ringschlüssel mitgeliefert werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.