{"product":{"productId":"agid.2523","price":17.57,"name":"ARRETIERBOLZEN GR.4 D1=M20X1,5, D=12,FORM:C M.RASTNUT, O.KONTERMUTTER, STAHLGEHÄRTET, KOMP:THERMOPLAST ROT RAL3020"},"currency":"EUR"}
Arretierbolzen
mit Rastnut
Stahl
gehärtet
- Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt
- Hohe Stabilität
- Leichte Handhabung
- Material: Stahl oder Edelstahl
Verkaufseinheit
17,57 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Arretierbolzen
Form
C
Größe
4
Ausführung 1
mit Rastnut
Produkttyp
Standard
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Thermoplast
KOMP
verkehrsrot RAL 3020
Oberfläche
Grundkörper
gehärtet
D1=Gewinde
M20x1,5
D=Bolzendurchmesser
12
L=Länge
78
D2
33
F x 30°
2,8
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
15
Federkraft
Ende
F2 ca. N
39
Form-Typ
mit Rastnut, ohne Kontermutter
Hub
S
12
Kontermutter
ohne Kontermutter
L1
28
L2
14
L3
25
SW1
22
Beschreibung
Werkstoff
Stahlausführung:
Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.
Edelstahlausführung A1:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift gehärtet 1.4034.
Arretierstift nicht gehärtet 1.4305.
Edelstahlausführung A4:
Gewindehülse und Arretierstift 1.4404.
Pilzgriff Thermoplast.
Ausführung
Stahlausführung:
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung A1:
Gewindehülse blank.
Arretierstift gehärtet und geschliffen, blank.
Arretierstift nicht gehärtet und geschliffen, blank.
Edelstahlausführung A4:
Gewindehülse blank.
Arretierstift geschliffen und chemisch vernickelt.
Arretierstift geschliffen, blank.
Pilzgriff schwarzgrau RAL7021 oder verkehrsrot RAL3020.
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung A1:
Gewindehülse blank.
Arretierstift gehärtet und geschliffen, blank.
Arretierstift nicht gehärtet und geschliffen, blank.
Edelstahlausführung A4:
Gewindehülse blank.
Arretierstift geschliffen und chemisch vernickelt.
Arretierstift geschliffen, blank.
Pilzgriff schwarzgrau RAL7021 oder verkehrsrot RAL3020.
Hinweis
Die verwendeten Werkstoffe ermöglichen einen vielfältigen Einsatz.
Bei Anforderungen mit einer sehr hohen Korrosionsbeständigkeit, sind die Arretierbolzen aus Edelstahl A4 zu empfehlen.
Bei Anforderungen mit einer sehr hohen Korrosionsbeständigkeit, sind die Arretierbolzen aus Edelstahl A4 zu empfehlen.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.