{"product":{"productId":"agid.16468","price":18.62,"name":"ARRETIERBOLZEN PREMIUM M. KONISCHEMARRETIERSTIFT GR.1 D1=M10X1, D=5,FORM:D MIT RASTNUT MIT KONTERMUTTER,STAHL GEHÄRTET, GESCHL. U BRÜN.,KOMP:THERMOPLAST SCHWARZGRAU RAL7021"},"currency":"EUR"}
Arretierbolzen Premium
mit Rastnut
Stahl
gehärtet, geschliffen und brüniert
- Höhere Fertigungsanforderung
- Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt
- Hohe Stabilität
- Material: Stahl oder Edelstahl
Verkaufseinheit
18,62 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Arretierbolzen Premium
Form
D
Größe
1
Ausführung 1
mit Rastnut
Ausführung 2
mit konischem Arretierstift
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Thermoplast
KOMP
schwarzgrau RAL 7021
Oberfläche
Grundkörper
gehärtet, geschliffen und brüniert
D1=Gewinde
M10x1
D=Bolzendurchmesser
5
L=Länge
43,5
D2
21
D3
8
D4
6
D5
6 -0,01/-0,02
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
5
Federkraft
Ende
F2 ca. N
12
Festigkeitsklasse
5.8
H2
4
Hub
S
5
Kontermutter
mit Kontermutter
L1
17
L2
7
L3
15
L4
3
SW1
13
SW2
17
Beschreibung
Produktbeschreibung
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form D zu verwenden.
Die Premium-Arretierbolzen zeichnen sich durch ihre höhere Fertigungsanforderungen des Arretierbolzens und der Gewindehülse aus. Darüber hinaus wurde an der Gewindehülse eine Zentrierung angebracht, welche zur Erhöhung der Positioniergenauigkeit genutzt werden kann.
Die Premium-Arretierbolzen zeichnen sich durch ihre höhere Fertigungsanforderungen des Arretierbolzens und der Gewindehülse aus. Darüber hinaus wurde an der Gewindehülse eine Zentrierung angebracht, welche zur Erhöhung der Positioniergenauigkeit genutzt werden kann.
Werkstoff
Stahlausführung:
Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.
Pilzgriff Thermoplast.
Ausführung
Stahlausführung:
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift gehärtet und geschliffen, blank.
Pilzgriff schwarzgrau RAL7021.
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift gehärtet und geschliffen, blank.
Pilzgriff schwarzgrau RAL7021.
Montage
Bei Verwendung der Gewindehülsenzentrierung empfiehlt es sich, die Passung am Aufnahmestück vor dem Gewindeschneiden zu fertigen.
Die konischen Anlageflächen werden über die Gewindehülse und der Kontermutter angepasst.
Die konischen Anlageflächen werden über die Gewindehülse und der Kontermutter angepasst.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Zubehör
Passende Buchse konisch 03089.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.