Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Arretierbolzen
Form
C
Größe
2
Ausführung 1
mit Rastnut
Produkttyp
kurze Ausführung
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Thermoplast
KOMP
schwarzgrau RAL 7021
Oberfläche Grundkörper
gehärtet
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4034
D1=Gewinde
M12x1,5
D=Bolzendurchmesser
6
L=Länge
41,7
D2
25
F x 30°
1,8
Federkraft Anfang F1 ca. N
6
Federkraft Ende F2 ca. N
14
Festigkeitsklasse
5.8
Hub S
6
Kontermutter
ohne Kontermutter
L1
10
L2
8
SW1
14

Beschreibung

Werkstoff

Stahlausführung:

Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.



Edelstahlausführung:

Gewindehülse und Arretierstift 1.4305.



Pilzgriff Thermoplast.

Ausführung
Stahlausführung:
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift nicht gehärtet und geschliffen, blank.

Griffhebel schwarzgrau RAL7021 oder verkehrsrot RAL3020.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch