{"product":{"productId":"agid.16469","price":12.63,"name":"BUCHSE KONISCH GR.2 D1=10, D=6,EDELSTAHL GEHÄRTET, GESCHL. U BLANK"},"currency":"EUR"}
Buchse
konisch
Edelstahl
gehärtet, geschliffen und blank
- Zubehör für Arretierbolzen mit konischem Arretierstift
- Hohe Genauigkeit
Verkaufseinheit
12,63 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Buchse
Größe
2
Ausführung 1
konisch
Material
Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
gehärtet, geschliffen und blank
D1=Gewinde
10
D=Arretierstiftdurchmesser
6
L
7
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4034.
Ausführung
Stahlausführung:
brüniert, gehärtet und geschliffen
Edelstahlausführung:
blank, gehärtet und geschliffen
brüniert, gehärtet und geschliffen
Edelstahlausführung:
blank, gehärtet und geschliffen
Hinweis
Buchse passend zu Premium Arretierbolzen konischem Arretierstift 03089.
Montage
Um die Genauigkeit der Koaxialität zu erhöhen, können die Aufnahmen der Buchse und des Premium-Arretierbolzen gemeinsam gefertigt werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.