Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Buchse
Größe
1
Ausführung 1
konisch
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
gehärtet, geschliffen und brüniert
D1=Gewinde
8
D=Arretierstiftdurchmesser
5
L
6

Beschreibung

Werkstoff

Stahl oder Edelstahl 1.4034.

Ausführung
Stahlausführung:
brüniert, gehärtet und geschliffen
Edelstahlausführung:
blank, gehärtet und geschliffen
Hinweis
Buchse passend zu Premium Arretierbolzen konischem Arretierstift 03089.
Montage
Um die Genauigkeit der Koaxialität zu erhöhen, können die Aufnahmen der Buchse und des Premium-Arretierbolzen gemeinsam gefertigt werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch