Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Distanzring
Material Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4305
D1=Außendurchmesser
15
D=Arretierstiftdurchmesser
12
L=Höhe
5

Beschreibung

Werkstoff

Edelstahl 1.4305 oder 1.4404.

Ausführung
blank.
Hinweis
Mit den Distanzringen können die Gewindelängen der Arretierbolzen an die erforderliche Einschraublänge (Wandstärke) der Anwendungen angepasst werden.
Zeichnungshinweis
1) Arretierbolzen
2) Distanzring
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch