{"product":{"productId":"agid.34218","price":0.82,"name":"DISTANZRING, D=16, D1=21, L=4,EDELSTAHL 1.4305 BLANK"},"currency":"EUR"}
Distanzring
Edelstahl
blank
- Zubehör für Arretierbolzen
- Einstellung zur optimalen Distanz
Verkaufseinheit
0,82 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Distanzring
Material
Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4305
D1=Außendurchmesser
21
D=Arretierstiftdurchmesser
16
L=Höhe
4
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4305 oder 1.4404.
Ausführung
blank.
Hinweis
Mit den Distanzringen können die Gewindelängen der Arretierbolzen an die erforderliche Einschraublänge (Wandstärke) der Anwendungen angepasst werden.
Zeichnungshinweis
1) Arretierbolzen
2) Distanzring
2) Distanzring
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.