Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Arretierbolzen
Form
B
Größe
2
Ausführung 1
ohne Rastnut
Ausführung 2
Eco
Produkttyp
kurze Ausführung
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Thermoplast
KOMP
schwarzgrau RAL 7021
Oberfläche Grundkörper
ungehärtet
D1=Gewinde
M12
D=Bolzendurchmesser
6
L=Länge
41,7
Anzieh- drehmoment max. Nm
15
D2
25
F x 30°
1,8
Federkraft Anfang F1 ca. N
6
Federkraft Ende F2 ca. N
12
Form-Typ
ohne Rastnut, mit Kontermutter
Hub S
6
Kontermutter
mit Kontermutter
L1
10
L2
8
SW1
14
SW2
19

Beschreibung

Produktbeschreibung
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.
Durch die Gewindesicherung kann die Einbautiefe exakt auf die vorhandenen Bauteile abgestimmt werden, somit ist kein Anschlagen notwendig.

Die Arretierbolzen mit Regelgewinde und ungeschliffenen und ungehärteten Arretierstiften stellen eine preisgünstige Alternative zu den bestehenden Arretierbolzen dar. Für viele Anwendungen ist diese Präzision jedoch ausreichend. Die geringeren Fertigungstoleranzen machen die Produkte zudem unempfindlicher gegen Fluchtungsfehler, welche beim Ausrichten der Arretierbolzen zur Bohrung im Gegenstück auftreten können.
Werkstoff

Stahlausführung:

Gewindehülse Automatenstahl.

Arretierstift 1.4305.



Edelstahlausführung:

Gewindehülse und Arretierstift 1.4305.



Pilzgriff Thermoplast.

Ausführung
Stahlausführung:
Gewindehülse blau passiviert.
Arretierstift nicht gehärtet, blank.

Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift nicht gehärtet, blank.

Pilzgriff schwarzgrau RAL7021.
Hinweis
Bei der Montage ist auf das angegebene max. Anziehdrehmoment zu achten.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch