{"product":{"productId":"agid.32542","price":4.82,"name":"ARRETIERBOLZEN ECO KURZE AUSFÜHRUNGGR.1 D1=M10, D=5, FORM:D M.RASTNUT,M.KONTERMUTTER, EDELSTAHL UNGEHÄRTET,KOMP:THERMOPLAST SCHWARZGRAU RAL7021"},"currency":"EUR"}
Arretierbolzen
mit Rastnut
Edelstahl
ungehärtet
- Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt
- Hohe Stabilität
- Ideal für beengte Platzverhältnisse
- Material: Stahl oder Edelstahl
Verkaufseinheit
4,82 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Arretierbolzen
Form
D
Größe
1
Ausführung 1
mit Rastnut
Ausführung 2
Eco
Produkttyp
kurze Ausführung
Material
Grundkörper
Edelstahl
Material
Komponente
Thermoplast
KOMP
schwarzgrau RAL 7021
Oberfläche
Grundkörper
ungehärtet
D1=Gewinde
M10
D=Bolzendurchmesser
5
L=Länge
34,5
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
7
D2
21
F x 30°
1,3
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
6
Federkraft
Ende
F2 ca. N
12
Form-Typ
mit Rastnut, mit Kontermutter
Hub
S
5
Kontermutter
mit Kontermutter
L1
8
L2
7
SW1
13
SW2
17
Beschreibung
Produktbeschreibung
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.
Durch die Gewindesicherung kann die Einbautiefe exakt auf die vorhandenen Bauteile abgestimmt werden, somit ist kein Anschlagen notwendig.
Die Arretierbolzen mit Regelgewinde und ungeschliffenen und ungehärteten Arretierstiften stellen eine preisgünstige Alternative zu den bestehenden Arretierbolzen dar. Für viele Anwendungen ist diese Präzision jedoch ausreichend. Die geringeren Fertigungstoleranzen machen die Produkte zudem unempfindlicher gegen Fluchtungsfehler, welche beim Ausrichten der Arretierbolzen zur Bohrung im Gegenstück auftreten können.
Durch die Gewindesicherung kann die Einbautiefe exakt auf die vorhandenen Bauteile abgestimmt werden, somit ist kein Anschlagen notwendig.
Die Arretierbolzen mit Regelgewinde und ungeschliffenen und ungehärteten Arretierstiften stellen eine preisgünstige Alternative zu den bestehenden Arretierbolzen dar. Für viele Anwendungen ist diese Präzision jedoch ausreichend. Die geringeren Fertigungstoleranzen machen die Produkte zudem unempfindlicher gegen Fluchtungsfehler, welche beim Ausrichten der Arretierbolzen zur Bohrung im Gegenstück auftreten können.
Werkstoff
Stahlausführung:
Gewindehülse Automatenstahl.
Arretierstift 1.4305.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse und Arretierstift 1.4305.
Pilzgriff Thermoplast.
Ausführung
Stahlausführung:
Gewindehülse blau passiviert.
Arretierstift nicht gehärtet, blank.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift nicht gehärtet, blank.
Pilzgriff schwarzgrau RAL7021.
Gewindehülse blau passiviert.
Arretierstift nicht gehärtet, blank.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift nicht gehärtet, blank.
Pilzgriff schwarzgrau RAL7021.
Hinweis
Bei der Montage ist auf das angegebene max. Anziehdrehmoment zu achten.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.