{"product":{"productId":"agid.19843","price":10.85,"name":"ARRETIERBOLZEN MIT MARKIERUNGSRING GR.1D1=M10X1, D=5, FORM:A OHNE RASTNUT OHNEKONTERMUTTER, STAHL GEHÄRTET,KOMP:THERMOPLAST"},"currency":"EUR"}
Arretierbolzen
ohne Rastnut
Stahl
gehärtet
- Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt
- Hohe Stabilität
- Verriegelungsmarkierung als optische Hilfe für die gewünschte Einraststellung
Verkaufseinheit
10,85 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Arretierbolzen
Form
A
Größe
1
Ausführung 1
ohne Rastnut
Ausführung 2
mit Markierungsring
Produkttyp
mit Verriegelungsmarkierung
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Thermoplast
Oberfläche
Grundkörper
gehärtet
D1=Gewinde
M10x1
D=Bolzendurchmesser
5
L=Länge
43,5
D2
21
F x 30°
1,3
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
5
Federkraft
Ende
F2 ca. N
12
Hub
S
5
Kontermutter
ohne Kontermutter
L1
17
L2
7
L3
15
SW1
13
Beschreibung
Produktbeschreibung
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.
Bei sichtbarer Verriegelungsmarkierung ist der Bolzen entweder komplett entriegelt oder nur teilweise in Einraststellung.
Bei sichtbarer Verriegelungsmarkierung ist der Bolzen entweder komplett entriegelt oder nur teilweise in Einraststellung.
Werkstoff
Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.
Pilzgriff Thermoplast.
Verriegelungsmarkierung Aluminium.
Pilzgriff Thermoplast.
Verriegelungsmarkierung Aluminium.
Ausführung
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Pilzgriff schwarzgrau RAL7021.
Verriegelungsmarkierung rot eloxiert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Pilzgriff schwarzgrau RAL7021.
Verriegelungsmarkierung rot eloxiert.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Zeichnungshinweis
1) Markierungsring
Zubehör
Distanzringe 03089.
Befestigungssätze für dünnwandige Teile 03094-10.
Befestigungssätze für dünnwandige Teile 03094-10.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.