Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Arretierbolzen
Form
A
Größe
2
Ausführung 1
ohne Rastnut
Ausführung 2
mit Markierungsring
Produkttyp
mit Verriegelungsmarkierung
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Thermoplast
Oberfläche Grundkörper
gehärtet
D1=Gewinde
M12x1,5
D=Bolzendurchmesser
6
L=Länge
51,7
D2
25
F x 30°
1,8
Federkraft Anfang F1 ca. N
6
Federkraft Ende F2 ca. N
14
Hub S
6
Kontermutter
ohne Kontermutter
L1
20
L2
8
L3
17
SW1
14

Beschreibung

Produktbeschreibung
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.
Bei sichtbarer Verriegelungsmarkierung ist der Bolzen entweder komplett entriegelt oder nur teilweise in Einraststellung.
Werkstoff
Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.

Pilzgriff Thermoplast.

Verriegelungsmarkierung Aluminium.
Ausführung
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Pilzgriff schwarzgrau RAL7021.

Verriegelungsmarkierung rot eloxiert.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Zeichnungshinweis
1) Markierungsring
Zubehör
Distanzringe 03089.
Befestigungssätze für dünnwandige Teile 03094-10.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch