Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Arretierbolzen
Form
C
Größe
4
Ausführung 1
mit Rastnut
Produkttyp
Standard
Material Grundkörper
Stahl
Farbe Grundkörper
blau passiviert
Oberfläche Grundkörper
ungehärtet
D1=Gewinde
M16
D=Bolzendurchmesser
10
L=Länge
102,5
A
33
Anzieh- drehmoment max. Nm
42
D2
4,7
F x 30°
1,6
Federkraft Anfang F1 ca. N
4
Federkraft Ende F2 ca. N
23
Festigkeitsklasse
5.8
Form-Typ
mit Rastnut, ohne Kontermutter
Hub S
25
Kontermutter
ohne Kontermutter
L1
50,5
L2
77,5
L3
44,5
SW1
16

Beschreibung

Produktbeschreibung
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.
Werkstoff
Automatenstahl.
Ausführung
blau passiviert.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch