{"product":{"productId":"agid.2554","price":6.68,"name":"ARRETIERBOLZEN OHNE RASTNUT GR.3D1=M16X1,5, D=8, FORM:R, STAHL GEHÄRTET"},"currency":"EUR"}
Arretierbolzen
ohne Rastnut
Stahl
gehärtet
- Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt
- Hohe Stabilität
- Schlüsselring als Betätigungsweise des Arretierbolzens
- Material: Stahl oder Edelstahl
Verkaufseinheit
6,68 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Arretierbolzen
Form
R
Größe
3
Ausführung 1
ohne Rastnut
Produkttyp
mit Gewindezapfen
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
gehärtet
D1=Gewinde
M16x1,5
D=Bolzendurchmesser
8
L=Länge
72
D4
28
F x 30°
2,3
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
15
Federkraft
Ende
F2 ca. N
35
Festigkeitsklasse
5.8
Hub
S
8
Kontermutter
ohne Kontermutter
L1
26
L2
10
L4
23
SW1
19
Beschreibung
Werkstoff
Stahlausführung:
Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift gehärtet 1.4034.
Arretierstift nicht gehärtet 1.4305.
Schlüsselring 1.4310.
Ausführung
Stahlausführung:
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift gehärtet und geschliffen, blank.
Arretierstift nicht gehärtet und geschliffen, blank.
Schlüsselring blank.
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift gehärtet und geschliffen, blank.
Arretierstift nicht gehärtet und geschliffen, blank.
Schlüsselring blank.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.