Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Arretierbolzen
Form
S
Größe
1
Ausführung 1
ohne Rastnut
Produkttyp
mit Gewindezapfen
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
gehärtet
D1=Gewinde
M10x1
D=Bolzendurchmesser
5
L=Länge
52
D4
23
F x 30°
1,3
Federkraft Anfang F1 ca. N
5
Federkraft Ende F2 ca. N
12
Festigkeitsklasse
5.8
Hub S
5
Kontermutter
ohne Kontermutter
L1
17
L2
7
L4
15
SW1
13
SW2
17

Beschreibung

Werkstoff

Stahlausführung:
Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.

Edelstahlausführung:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift gehärtet 1.4034.
Arretierstift nicht gehärtet 1.4305.

Schlüsselring 1.4310.


Ausführung
Stahlausführung:
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift gehärtet und geschliffen, blank.
Arretierstift nicht gehärtet und geschliffen, blank.

Schlüsselring blank.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch