Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Arretierbolzen
Form
G
Größe
2
Ausführung 1
ohne Rastnut
Produkttyp
ohne Bund
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Thermoplast
KOMP
schwarzgrau RAL 7021
Oberfläche Grundkörper
gehärtet
D1=Gewinde
M12x1,5
D=Bolzendurchmesser
6
L=Länge
51,7
D2
25
F x 30°
1,8
Federkraft Anfang F1 ca. N
6
Federkraft Ende F2 ca. N
14
Festigkeitsklasse
5.8
Hub S
6
Kontermutter
ohne Kontermutter
L1
28
L2
17,7

Beschreibung

Produktbeschreibung
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.

Werkstoff

Stahlausführung:

Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.



Edelstahlausführung:

Gewindehülse 1.4305.

Arretierstift gehärtet 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet 1.4305.



Pilzgriff Thermoplast.

Ausführung
Stahlausführung:
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift gehärtet und geschliffen, blank.
Arretierstift nicht gehärtet und geschliffen, blank.

Pilzgriff schwarzgrau RAL 7021.
Hinweis
Zum Einschrauben der Arretierbolzen kann eine Einschraubscheibe geliefert werden. Sie wird so unter den ausgerasteten Pilzgriff geschoben, dass die Mitnahmestifte in den Schlitz eingreifen.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch