{"product":{"productId":"agid.20422","price":68.86,"name":"ARRETIERBOLZEN MIT PNEUMATIKZYLINDERGR.2, M20X1,5, L1=70, S=10, D=6,EDELSTAHL GEHÄRTET, KOMP:EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Arretierbolzen
ohne Rastnut
Edelstahl
gehärtet
- Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik
- Hohe Stabilität
- Automatisierbar
- Einsatztemperatur: -20 °C bis +80 °C
Verkaufseinheit
68,86 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Arretierbolzen
Größe
2
Ausführung 1
ohne Rastnut
Ausführung 2
mit Pneumatikzylinder
Produkttyp
pneumatisch
Material
Grundkörper
Edelstahl
Material
Komponente
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
gehärtet
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4034
D1=Gewinde
M20x1,5
D=Bolzendurchmesser
6
F6=Kolbenkraft
bei 6 bar
(N)
38,7-35,1
L=Länge
80
P=Betriebsdruck
bar
2 - 6
D2
M5
Federrückzugskraft
ca. N
9,9-6
Festigkeitsklasse
A2
Hub
S
10
Kontermutter
mit Kontermutter
L1
70
L2
15
SW1
18
SW2
30
Beschreibung
Produktbeschreibung
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll.
Der Arretierbolzen wird durch Anlegen von Druckluft betätigt.
Die Rückstellung erfolgt gefedert durch Trennen der Luftzufuhr.
Der Arretierbolzen wird durch Anlegen von Druckluft betätigt.
Die Rückstellung erfolgt gefedert durch Trennen der Luftzufuhr.
Werkstoff
Stahlausführung:
Gewindehülse und Druckbolzen Automatenstahl.
Sechskantmuttern Stahl.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse 1.4305.
Druckbolzen 1.4034.
Sechskantmuttern Edelstahl A2.
Ausführung
Stahlausführung:
Gewindehülse brüniert.
Druckbolzen gehärtet, geschliffen und brüniert.
Sechskantmuttern brüniert.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Druckbolzen gehärtet und geschliffen, blank.
Sechskantmuttern blank.
Gewindehülse brüniert.
Druckbolzen gehärtet, geschliffen und brüniert.
Sechskantmuttern brüniert.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Druckbolzen gehärtet und geschliffen, blank.
Sechskantmuttern blank.
Hinweis
Einfachwirkender Kolbenstangenzylinder.
Werkstoffe:
Zylinderrohr Messing vernickelt,
Kolbenstange Edelstahl,
Dichtungen NBR, PU.
Betriebsmedium:
gefilterte, getrocknete Luft, geölt oder ungeölt.
Einsatztemperatur: -20 °C bis +80 °C.
Werkstoffe:
Zylinderrohr Messing vernickelt,
Kolbenstange Edelstahl,
Dichtungen NBR, PU.
Betriebsmedium:
gefilterte, getrocknete Luft, geölt oder ungeölt.
Einsatztemperatur: -20 °C bis +80 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.