Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Arretierbolzen
Größe
2
Ausführung 1
ohne Rastnut
Ausführung 2
mit Pneumatikzylinder
Produkttyp
pneumatisch
Material Grundkörper
Automatenstahl
Material Komponente
Stahl
Oberfläche Grundkörper
gehärtet
D1=Gewinde
M20x1,5
D=Bolzendurchmesser
6
F6=Kolbenkraft bei 6 bar (N)
38,7-35,1
L=Länge
80
P=Betriebsdruck bar
2 - 6
D2
M5
Federrückzugskraft ca. N
9,9-6
Festigkeitsklasse
04
Hub S
10
Kontermutter
mit Kontermutter
L1
70
L2
15
SW1
18
SW2
30

Beschreibung

Produktbeschreibung
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll.

Der Arretierbolzen wird durch Anlegen von Druckluft betätigt.
Die Rückstellung erfolgt gefedert durch Trennen der Luftzufuhr.
Werkstoff

Stahlausführung:

Gewindehülse und Druckbolzen Automatenstahl.

Sechskantmuttern Stahl.



Edelstahlausführung:

Gewindehülse 1.4305.

Druckbolzen 1.4034.

Sechskantmuttern Edelstahl A2.

Ausführung
Stahlausführung:
Gewindehülse brüniert.
Druckbolzen gehärtet, geschliffen und brüniert.
Sechskantmuttern brüniert.

Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Druckbolzen gehärtet und geschliffen, blank.
Sechskantmuttern blank.
Hinweis
Einfachwirkender Kolbenstangenzylinder.
Werkstoffe:
Zylinderrohr Messing vernickelt,
Kolbenstange Edelstahl,
Dichtungen NBR, PU.
Betriebsmedium:
gefilterte, getrocknete Luft, geölt oder ungeölt.
Einsatztemperatur: -20 °C bis +80 °C.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch