{"product":{"productId":"agid.2583","price":6.07,"name":"ARRETIERBOLZEN OHNE BUND OHNE RASTNUTGR.9 D1=M06X0,75, D=3, FORM:K, MITGEWINDEZAPFEN MIT KONTERMUTTER, STAHLGEHÄRTET"},"currency":"EUR"}
Arretierbolzen
ohne Rastnut
Stahl
gehärtet
- Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt
- Hohe Stabilität
- Gewindezapfen ermöglichen eine Betätigungsweise des Arretierbolzens
- Material: Stahl oder Edelstahl
Verkaufseinheit
6,07 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Arretierbolzen
Form
K
Größe
9
Ausführung 1
ohne Rastnut
Ausführung 2
mit Gewindezapfen
Produkttyp
ohne Bund
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
gehärtet
D1=Gewinde
M6x0,75
D=Bolzendurchmesser
3
L=Länge
24
D2
M2
F x 30°
0,8
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
4,5
Federkraft
Ende
F2 ca. N
10
Festigkeitsklasse
5.8
Hub
S
3,5
Kontermutter
mit Kontermutter
L1
17
L2
3,5
SW
10
Beschreibung
Werkstoff
Stahlausführung:
Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift gehärtet 1.4034.
Arretierstift nicht gehärtet 1.4305
Ausführung
Stahlausführung:
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift gehärtet und geschliffen, blank.
Arretierstift nicht gehärtet und geschliffen, blank.
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift gehärtet und geschliffen, blank.
Arretierstift nicht gehärtet und geschliffen, blank.
Hinweis
Zum Einschrauben der Arretierbolzen kann eine Einschraubscheibe geliefert werden. Sie wird so auf die Gewindehülse aufgesetzt, dass die Mitnahmestifte in den Schlitz eingreifen.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Zubehör
Distanzringe 03089.
Befestigungssätze für dünnwandige Teile 03094-10.
Befestigungssätze für dünnwandige Teile 03094-10.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.