Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Arretierbolzen
Form
L
Größe
2
Ausführung 1
ohne Rastnut
Produkttyp
ohne Bund
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Thermoplast
KOMP
schwarzgrau RAL 7021
Oberfläche Grundkörper
gehärtet
D1=Außendurchmesser
14
D=Bolzendurchmesser
6
L=Länge
51,7
D2
25
F x 30°
1,8
Federkraft Anfang F1 ca. N
6
Federkraft Ende F2 ca. N
14
Festigkeitsklasse
5.8
Hub S
6
Kontermutter
ohne Kontermutter
L1
28

Beschreibung

Werkstoff

Stahlausführung:

Hülse 1.0403.

Arretierstift Automatenstahl.



Edelstahlausführung:

Hülse 1.4301

Arretierstift gehärtet 1.4034

Arretierstift nicht gehärtet 1.4305



Pilzgriff Thermoplast.

Ausführung
Stahlausführung:
Hülse brüniert, schweißbar.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Hülse blank und schweißbar.
Arretierstift gehärtet und geschliffen, blank.
Arretierstift nicht gehärtet und geschliffen, blank.

Pilzgriff schwarzgrau RAL7021.
Hinweis
Wird der Arretierbolzen angeschweißt, sollte die Hülse geheftet werden, damit die Feder aufgrund hoher Temperaturen nicht thermisch geschädigt wird.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch