Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Arretierbolzen
Form
N
Größe
2
Ausführung 1
ohne Rastnut
Ausführung 2
mit Gewindezapfen
Produkttyp
ohne Bund
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
gehärtet
D1=Außendurchmesser
14
D=Bolzendurchmesser
6
L=Länge
43
D3
M6
F x 30°
1,8
Federkraft Anfang F1 ca. N
6
Federkraft Ende F2 ca. N
14
Festigkeitsklasse
5.8
Hub S
6
Kontermutter
ohne Kontermutter
L1
28
L4
9

Beschreibung

Produktbeschreibung
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.
Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form M zu verwenden.
Auf den vorstehenden Gewindezapfen der Form N können Sondergriffe montiert werden. Außerdem ermöglicht er eine Betätigungsweise des Arretierbolzens, z.B. automatisch (programmgesteuert) mit Hilfe eines Pneumatikzylinders oder erlaubt eine Fernbedienung über Bowdenzüge.
Werkstoff

Stahlausführung:

Hülse 1.0403.

Arretierstift Automatenstahl.



Edelstahlausführung:

Hülse 1.4301

Arretierstift gehärtet 1.4034

Arretierstift nicht gehärtet 1.4305



Pilzgriff Thermoplast.

Ausführung
Stahlausführung:
Hülse brüniert, schweißbar.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Hülse blank und schweißbar.
Arretierstift gehärtet und geschliffen, blank.
Arretierstift nicht gehärtet und geschliffen, blank.

Pilzgriff schwarzgrau RAL7021.
Hinweis
Wird der Arretierbolzen angeschweißt, sollte die Hülse geheftet werden, damit die Feder aufgrund hoher Temperaturen nicht thermisch geschädigt wird.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch