Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Sperrriegel
Form
A
Material Grundkörper
Stahl
D1=Gewinde
M12x1,5
D=Arretierstiftdurchmesser
8
L1=Grifflänge
30
B
10,8
B1
3,6
D2
12
F x 30°
2,3
Federkraft Anfang F1 ca. N
8
Federkraft Ende F2 ca. N
15
Form-Typ
Griff unbeschichtet, ohne Mutter
H
8
Kontermutter
ohne Kontermutter
L
46,8
L3
25

Beschreibung

Werkstoff
Stahl, Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung
brüniert. Arretierstift gehärtet und geschliffen.
Hinweis
Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen.
Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird.
Zeichnungshinweis
Form A: Griff unbeschichtet, ohne Mutter
Form C: Griff pulverbeschichtet, ohne Mutter
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch