Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Sperrriegel
Form
E
Ausführung 1
glatte Ausführung
Material Grundkörper
Stahl
D1=Gewinde
20
D=Arretierstiftdurchmesser
10
L1=Grifflänge
50
B
18
B1
6
F x 30°
2,8
Federkraft Anfang F1 ca. N
20
Federkraft Ende F2 ca. N
60
Form-Typ
Griff unbeschichtet, Hülse glatt
H
12
Kontermutter
ohne Kontermutter
L
70

Beschreibung

Werkstoff
Riegel 1.0503.
Arretierstift Stahl, Festigkeitsklasse 5.8.
Hülse 1.0403.
Ausführung
brüniert. Arretierstift gehärtet und geschliffen.
Hinweis
Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen.
Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird.
Zeichnungshinweis
Form E: Griff unbeschichtet, glatte Hülse
Form F: Griff pulverbeschichtet, glatte Hülse
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch