{"product":{"productId":"agid.2619","price":11.7,"name":"SPERRRIEGEL GLATTE AUSFÜHRUNG, D=5, 12,FORM:F GRIFF PULVERB. HÜLSE GLATT, STAHL"},"currency":"EUR"}
Sperrriegel
glatte Ausführung
Stahl
- Für alle Arten von Verriegelungen und Fixierungen einsetzbar
- Durch Drehen des Riegels um 180° wird die Verriegelung aufgehoben
- Rastkerbe für das Halten der Stellung
- Arretierstift gehärtet
Verkaufseinheit
11,70 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sperrriegel
Form
F
Ausführung 1
glatte Ausführung
Material
Grundkörper
Stahl
D1=Gewinde
12
D=Arretierstiftdurchmesser
5
L1=Grifflänge
30
B
10,8
B1
3,6
F x 30°
1,3
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
8
Federkraft
Ende
F2 ca. N
15
Form-Typ
Griff pulverbeschichtet, Hülse glatt
H
8
Kontermutter
ohne Kontermutter
L
46,8
Beschreibung
Werkstoff
Riegel 1.0503.
Arretierstift Stahl, Festigkeitsklasse 5.8.
Hülse 1.0403.
Arretierstift Stahl, Festigkeitsklasse 5.8.
Hülse 1.0403.
Ausführung
brüniert. Arretierstift gehärtet und geschliffen.
Hinweis
Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen.
Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird.
Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird.
Zeichnungshinweis
Form E: Griff unbeschichtet, glatte Hülse
Form F: Griff pulverbeschichtet, glatte Hülse
Form F: Griff pulverbeschichtet, glatte Hülse
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.