{"product":{"productId":"agid.2613","price":16.31,"name":"SPERRRIEGEL, D=6, M16, FORM:A GRIFFUNBESCH., O. MUTTER, EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Sperrriegel
Edelstahl
- Für alle Arten von Verriegelungen und Fixierungen einsetzbar
- Durch Drehen des Riegels um 180° wird die Verriegelung aufgehoben
- Rastkerbe für das Halten der Stellung
Verkaufseinheit
16,31 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sperrriegel
Form
A
Material
Grundkörper
Edelstahl
D1=Gewinde
M16
D=Arretierstiftdurchmesser
6
L1=Grifflänge
40
B
14,4
B1
4,8
D2
16
F x 30°
1,8
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
15
Federkraft
Ende
F2 ca. N
35
Form-Typ
Griff unbeschichtet, ohne Mutter
H
10
Kontermutter
ohne Kontermutter
L
60,4
L3
32
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4305.
Ausführung
blank. Arretierstift geschliffen, nicht gehärtet.
Hinweis
Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen.
Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird.
Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.