Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Sperrriegel
Form
E
Ausführung 1
glatte Ausführung
Material Grundkörper
Edelstahl
D1=Gewinde
16
D=Arretierstiftdurchmesser
6
L1=Grifflänge
40
B
14,4
B1
4,8
F x 30°
1,8
Federkraft Anfang F1 ca. N
15
Federkraft Ende F2 ca. N
35
Form-Typ
Griff unbeschichtet, Hülse glatt
H
10
Kontermutter
ohne Kontermutter
L
60,4

Beschreibung

Werkstoff

Riegel Edelstahl 1.4308.

Arretierstift Edelstahl 1.4305.

Hülse Edelstahl 1.4301.

Ausführung
blank. Arretierstift geschliffen, nicht gehärtet.
Hinweis
Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen.
Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird.
Zeichnungshinweis
Form E: Griff unbeschichtet, glatte Hülse
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch