Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Sperrriegel
Form
C
Ausführung 1
mit Anschlag
Ausführung 2
links
Material Grundkörper
Stahl
D1=Gewinde
M20x1,5
D=Arretierstiftdurchmesser
10
L1=Grifflänge
50
B
18
B1
6
D2
20
F x 30°
2,8
Federkraft Anfang F1 ca. N
20
Federkraft Ende F2 ca. N
60
Form-Typ
Griff pulverbeschichtet, ohne Mutter
H
12
Kontermutter
ohne Kontermutter
L
70
L3
30
SW1
20

Beschreibung

Werkstoff
Stahl, Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung
brüniert. Arretierstift gehärtet und geschliffen.
Hinweis
Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen.
Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird.
Durch einen 180°-Anschlag wird das Überspringen der Rastkerbe und somit ein erneutes Ausfahren des Arretierstiftes verhindert.
Mit Auswahl der Anschlagseite wird die Drehrichtung des Riegels definiert.
Zeichnungshinweis
1) Anschlag links
2) Anschlag rechts
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch