{"product":{"productId":"agid.20475","price":18.47,"name":"SPERRRIEGEL MIT ANSCHLAG, RECHTS, D=12,M20X1,5, FORM:B GRIFF UNBESCH., M.MUTTER, STAHL"},"currency":"EUR"}
Sperrriegel
mit Anschlag
Stahl
- Für alle Arten von Verriegelungen und Fixierungen einsetzbar
- Durch Drehen des Riegels um 180° wird die Verriegelung aufgehoben
- 180°-Anschlag verhindert erneutes Ausfahren des Arretierstiftes
- Rastkerbe für das Halten der Stellung
- Arretierstift gehärtet
Verkaufseinheit
18,47 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sperrriegel
Form
B
Ausführung 1
mit Anschlag
Ausführung 2
rechts
Material
Grundkörper
Stahl
D1=Gewinde
M20x1,5
D=Arretierstiftdurchmesser
12
L1=Grifflänge
50
B
18
B1
6
D2
20
F x 30°
3
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
20
Federkraft
Ende
F2 ca. N
60
Form-Typ
Griff unbeschichtet, mit Mutter
H
12
Kontermutter
mit Kontermutter
L
70
L3
30
SW1
20
SW2
30
Beschreibung
Werkstoff
Stahl, Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung
brüniert. Arretierstift gehärtet und geschliffen.
Hinweis
Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen.
Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird.
Durch einen 180°-Anschlag wird das Überspringen der Rastkerbe und somit ein erneutes Ausfahren des Arretierstiftes verhindert.
Mit Auswahl der Anschlagseite wird die Drehrichtung des Riegels definiert.
Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird.
Durch einen 180°-Anschlag wird das Überspringen der Rastkerbe und somit ein erneutes Ausfahren des Arretierstiftes verhindert.
Mit Auswahl der Anschlagseite wird die Drehrichtung des Riegels definiert.
Zeichnungshinweis
1) Anschlag links
2) Anschlag rechts
2) Anschlag rechts
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.