{"product":{"productId":"agid.35744","price":12.5,"name":"HALTESTÜCK, D1=M12, FORM:B, STAHL"},"currency":"EUR"}
Haltestück
Stahl
- Montagehilfe für Sperrriegel und Arretierbolzen
Verkaufseinheit
12,50 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Haltestück
Form
B
Material
Grundkörper
Stahl
D1=Gewinde
M12
D2
36
D3
5,5
D4
10
K
24
L1
25
L3
10
S
12
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl brüniert.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Haltestücke stellen eine Montagehilfe für Sperrriegel dar und erweitern deren Anwendungsbereich. Sie können auch für Arretierbolzen verwendet werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.