{"product":{"productId":"agid.16712","price":2.61,"name":"HALTESTÜCK, D1=M08X1, FORM:A BOHR.PARALELL Z. GEWINDE, ALUMINIUM SCHWARZ"},"currency":"EUR"}
Haltestück
Aluminium
schwarz
- Montagehilfe für Sperrriegel und Arretierbolzen
Verkaufseinheit
2,61 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Haltestück
Form
A
Material
Grundkörper
Aluminium
Farbe
Grundkörper
schwarz
D1=Gewinde
M8x1
A
20
B
10
D2
4,5
D3
8
Form-Typ
Befestigungsbohrung parallel zum Gewinde
H
13
L
30
T
3,2
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium 3.2163.
Ausführung
schwarz eloxiert.
Hinweis
Haltestücke stellen eine Montagehilfe für Sperriegel und Arretierbolzen dar und erweitern deren Anwendungsbereich. Verwendbar mit Zylinderschrauben DIN 912 / ISO 4762.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.