Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Haltestück
Form
B
Material Grundkörper
Aluminium
Farbe Grundkörper
schwarz
D1=Gewinde
M20
A
32
B
15
D2
5,5
D3
10
Form-Typ
Befestigungsbohrung senkrecht zum Gewinde
H
29
H1
17
L
46
T
5,5

Beschreibung

Werkstoff
Aluminium 3.2163.
Ausführung
schwarz eloxiert.
Hinweis
Haltestücke stellen eine Montagehilfe für Sperriegel und Arretierbolzen dar und erweitern deren Anwendungsbereich. Verwendbar mit Zylinderschrauben DIN 912 / ISO 4762.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch