{"product":{"productId":"agid.20548","price":4.67,"name":"POSITIONIERBUCHSE FÜR ARRETIERBOLZEN,D=4 M12X1,5X10, D2=19, SW=3, STAHLGEHÄRTET UND BRÜNIERT"},"currency":"EUR"}
Positionierbuchse
für Arretierbolzen
Stahl
gehärtet und brüniert
- Hilfe für exakte Positionieraufgaben
- Hohe Verschleißfestigkeit
Verkaufseinheit
4,67 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Positionierbuchse
Ausführung 1
für Arretierbolzen
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
gehärtet und brüniert
D1=Gewinde
M12x1,5
D2=Außendurchmesser
19
D=Durchmesser
4
L=Gewindelänge
10
SW=Schlüsselweite
3
H
15,5
H1
11,5
T
11
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4034.
Ausführung
Stahl gehärtet und brüniert.
Edelstahl gehärtet und blank.
Edelstahl gehärtet und blank.
Hinweis
Positionierbuchsen passend für Arretierbolzen.
Abgestimmt auf Haltestücke 03099.
Abgestimmt auf Haltestücke 03099.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.