Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Positionierbuchse
Ausführung 1
für Arretierbolzen
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
gehärtet und brüniert
D1=Gewinde
M12x1,5
D2=Außendurchmesser
19
D=Durchmesser
5
L=Gewindelänge
10
SW=Schlüsselweite
4
H
15,5
H1
11,5
T
10

Beschreibung

Werkstoff

Stahl oder Edelstahl 1.4034.

Ausführung
Stahl gehärtet und brüniert.
Edelstahl gehärtet und blank.
Hinweis
Positionierbuchsen passend für Arretierbolzen.
Abgestimmt auf Haltestücke 03099.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch