{"product":{"productId":"agid.20548","price":6.62,"name":"POSITIONIERBUCHSE FÜR ARRETIERBOLZEN,D=4 M12X1,5X10, D2=19, SW=3, EDELSTAHL1.4034 GEHÄRTET UND BLANK"},"currency":"EUR"}
Positionierbuchse
für Arretierbolzen
Edelstahl
gehärtet und blank
- Hilfe für exakte Positionieraufgaben
- Hohe Verschleißfestigkeit
Verkaufseinheit
6,62 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Positionierbuchse
Ausführung 1
für Arretierbolzen
Material
Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
gehärtet und blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4034
D1=Gewinde
M12x1,5
D2=Außendurchmesser
19
D=Durchmesser
4
L=Gewindelänge
10
SW=Schlüsselweite
3
H
15,5
H1
11,5
T
11
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4034.
Ausführung
Stahl gehärtet und brüniert.
Edelstahl gehärtet und blank.
Edelstahl gehärtet und blank.
Hinweis
Positionierbuchsen passend für Arretierbolzen.
Abgestimmt auf Haltestücke 03099.
Abgestimmt auf Haltestücke 03099.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.