{"product":{"productId":"agid.24482","price":37.9,"name":"RIEGEL MIT RÜCKSTELLFEDER FORM:A RIEGELNACH OBEN L=73, B=70, MESSING"},"currency":"EUR"}
Riegel
mit Rückstellfeder
Messing
verchromt
- Stabile Ausführung
- Leichte Montage über Schraubenverbindung
- Kein Türgriff erforderlich
Verkaufseinheit
37,90 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Riegel
Form
A
Ausführung 1
mit Rückstellfeder
Material
Grundkörper
Messing
Oberfläche
Grundkörper
verchromt
B=Breite
70
H=Höhe
38
L=Länge
73
B1
45
B2
16
C
2
D
7
Form-Typ
Riegel nach oben
H1
16
L1
22
L2
28
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Messing.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Messing verchromt.
Messing verchromt.
Hinweis
Riegel mit Rückstellfeder können einfach an Türen, Klappen und Hauben angeschraubt werden. Die Riegel sind in zwei verschiedenen Varianten nach oben oder nach unten abgeschrägt erhältlich. Die schräge Fläche ermöglicht das Schließen oder Öffnen der Anwendung ohne das Betätigen des Riegels. Durch die integrierte Feder fährt der Riegel immer in seine Ausgangsposition zurück.
Betätigungsweise
Durch Verschieben des Hebels wird der Riegel in die offene Stellung gebracht, die Tür lässt sich öffnen. Das Verriegeln wird durch Zudrücken der Tür durch die Schräge automatisch sichergestellt.
Zubehör
Schließblech Stahl oder Messing 03102-06.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.