Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Schließblech
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
B=Breite
35
H=Höhe
11,5
L=Länge
11
B1
23
B2
11,5
C
1,2
D
3,5

Beschreibung

Werkstoff
Stahl oder Messing.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Messing verchromt.
Hinweis
Die Schließbleche können einfach an die Anwendung angeschraubt werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch