{"product":{"productId":"agid.24484","price":10.62,"name":"SCHLIEßBLECH L=22, B=68,5, MESSING"},"currency":"EUR"}
Schließblech
Messing
verchromt
- Zubehör für Riegel mit Rückstellfeder
Verkaufseinheit
10,62 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schließblech
Material
Grundkörper
Messing
Oberfläche
Grundkörper
verchromt
B=Breite
68,5
H=Höhe
21
L=Länge
22
B1
43,5
B2
21
C
2
D
7
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Messing.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Messing verchromt.
Messing verchromt.
Hinweis
Die Schließbleche können einfach an die Anwendung angeschraubt werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.