Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Riegel
Ausführung 1
mit Rückstellfeder
Material Grundkörper
Aluminium
Farbe Grundkörper
farblos
Oberfläche Grundkörper
eloxiert
B=Breite
37
H=Höhe
19
L=Länge
25
C
2,5
D
6,2
D1
14
L1
12,5

Beschreibung

Werkstoff
Aluminium.
Hinweis
Die Schließbleche können einfach an die Anwendung angeschraubt werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch