{"product":{"productId":"agid.24491","price":26.83,"name":"RIEGEL MIT RÜCKSTELLFEDER FORM:B RIEGELNACH UNTEN L=73,5, B=56, EDELSTAHL1.4301"},"currency":"EUR"}
Riegel
mit Rückstellfeder
Edelstahl
- Stabile Ausführung
- Leichte Montage über Schraubenverbindung
- Kein Türgriff erforderlich
Verkaufseinheit
26,83 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Riegel
Form
B
Ausführung 1
mit Rückstellfeder
Material
Grundkörper
Edelstahl
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4301
B=Breite
56
H=Höhe
29,7
L=Länge
73,5
B1
30
C
2,7
D
5,5
D1
12
D2
10
Form-Typ
Riegel nach unten
H1
7,35
Hub
S
13
L1
20
L2
10
L3
22
L4
12
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl.
Hinweis
Riegel mit Rückstellfeder können einfach an Türen, Klappen und Hauben angeschraubt werden. Die Riegel sind in zwei verschiedenen Varianten nach oben oder nach unten abgeschrägt erhältlich. Die schräge Fläche ermöglicht das Schließen oder Öffnen der Anwendung ohne das Betätigen des Riegels. Durch die integrierte Feder fährt der Riegel immer in seine Ausgangsposition zurück.
Betätigungsweise
Durch Verschieben des Hebels wird der Riegel in die offene Stellung gebracht, die Tür lässt sich öffnen. Das Verriegeln wird durch Zudrücken der Tür durch die Schräge automatisch sichergestellt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.