Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Verschlussriegel
Material Grundkörper
Zink
Federkraft Anfang F1 ca. N
5
Federkraft Ende F2 ca. N
15

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Zinkdruckguss.
Griff, Unterlagen und Nutfixierungen Thermoplast PA.
Bolzen Edelstahl.
Ausführung
Gehäuse silber lackiert.
Griff, Unterlagen und Nutfixierungen schwarz.
Bolzen blank.
Hinweis
Gefedeter Schließkolben. Im Lieferumfang enthalten sind: - für die Montage auf ebenen Flächen 2 Unterlagen. - für die Montage auf Profilen mit Nut je 2 Nutfixierungen (für 8 bzw. 10 mm Nut).
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch