Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Aufnahmebolzen
Form
C
Ausführung 1
abziehbar
Material Grundkörper
Werkzeugstahl
D=Durchmesser
12
B
3,5
D3
M5
L
34
L1
20

Beschreibung

Werkstoff
Werkzeugstahl.
Ausführung
gehärtet und geschliffen (HRC 56 +2 ).
Hinweis
Mit einem Abziehwerkzeug lassen sich die Aufnahmebolzen leicht herausnehmen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch