{"product":{"productId":"agid.2628","price":21.68,"name":"AUFNAHMEBOLZEN ABZIEHBAR, D=25, FORM:A,WERKZEUGSTAHL"},"currency":"EUR"}
Aufnahmebolzen
abziehbar
Werkzeugstahl
- Gehärtet
- Geschliffen
Verkaufseinheit
21,68 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Aufnahmebolzen
Form
A
Ausführung 1
abziehbar
Material
Grundkörper
Werkzeugstahl
D=Durchmesser
25
D3
M5
L
49
L4
5
Beschreibung
Werkstoff
Werkzeugstahl.
Ausführung
gehärtet und geschliffen (HRC 56 +2 ).
Hinweis
Mit einem Abziehwerkzeug lassen sich die Aufnahmebolzen leicht herausnehmen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.