{"product":{"productId":"agid.33949","price":19.03,"name":"AUFNAHMEBOLZEN INNENGEWINDE EINSEITIGC=10, A=10, G=M03, FORM:C1 MITKUGELANSATZ ABGEFLACHT, WERKZEUGSTAHL"},"currency":"EUR"}
Aufnahmebolzen
Innengewinde einseitig
Werkzeugstahl
- Erleichtern den Fügevorgang
- Klemmneigung wird durch Kugelansatz und anschließende Fügeschräge minimiert
- Ausführung Stahl oder Edelstahl
- Stahl gehärtet und geschliffen
- Edelstahl geschliffen und kolsterisiert
Verkaufseinheit
19,03 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Aufnahmebolzen
Form
C1
Größe
1
Ausführung 1
Innengewinde einseitig
Material
Grundkörper
Werkzeugstahl
C=Durchmesser
10
A
10
B
10
Befestigungsart
Passdurchmesser
D
13
E
10
F
2,5
Form-Typ
mit Kugelansatz abgeflacht
G
M3
Gewindekernloch
Sacklochbohrung
H
6
J
R 2,5
K
2,5
Beschreibung
Werkstoff
Werkzeugstahl oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl gehärtet und geschliffen. Edelstahl geschliffen und kolsterisiert.
Hinweis
Die Aufnahmebolzen mit Kugelansatz erleichtern den Fügevorgang, da sie fügegerecht gestaltet sind. Die Klemmneigung, auch Schubladeneffekt genannt, die durch schräges Aufsetzen des Fügeteils oder durch nicht in der Bolzenachse wirkende Kräfte beim Aufschieben hervorgerufen wird, wird durch den Kugelansatz und die sich anschließende Fügeschräge minimiert (siehe auch Fügeschema 1).
Zeichnungshinweis
1) Innengewinde einseitig mit Sacklochbohrung
2) Innengewinde beidseitig mit Sacklochbohrung
3) Innengewinde beidseitig mit Durchgangsbohrung
2) Innengewinde beidseitig mit Sacklochbohrung
3) Innengewinde beidseitig mit Durchgangsbohrung
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.