Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Aufnahmebolzen
Form
B1
Größe
1
Ausführung 1
Innengewinde einseitig
Material Grundkörper
Werkzeugstahl
C=Durchmesser
8
A
8
B
6
Befestigungsart
Passdurchmesser
D
6
E
8
F
2
Form-Typ
abgesetzt mit Kugelansatz
G
M3
Gewindekernloch
Sacklochbohrung
H
6
J
R 2

Beschreibung

Werkstoff

Werkzeugstahl oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Stahl gehärtet und geschliffen. Edelstahl geschliffen und kolsterisiert.
Hinweis
Die Aufnahmebolzen mit Kugelansatz erleichtern den Fügevorgang, da sie fügegerecht gestaltet sind. Die Klemmneigung, auch Schubladeneffekt genannt, die durch schräges Aufsetzen des Fügeteils oder durch nicht in der Bolzenachse wirkende Kräfte beim Aufschieben hervorgerufen wird, wird durch den Kugelansatz und die sich anschließende Fügeschräge minimiert (siehe Fügeschema 1).
Zeichnungshinweis
1) Innengewinde einseitig mit Sacklochbohrung
2) Innengewinde beidseitig mit Sacklochbohrung
3) Innengewinde beidseitig mit Durchgangsbohrung
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch