{"product":{"productId":"agid.32683","price":112.06,"name":"ZENTRIERBOLZEN FÜR MITTENBOHRUNG,F.GRUNDPLATTEN M.T-NUT, FORM:A STAHL,D=30 h6"},"currency":"EUR"}
Zentrierbolzen
für Mittenbohrung
Stahl
- Einsatzgehärtet
- Passdurchmesser geschliffen
Verkaufseinheit
112,06 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Zentrierbolzen
Form
A
Ausführung 1
für Mittenbohrung
Ausführung 2
für Grundplatten mit T-Nut
Material
Grundkörper
Stahl
D=Bolzendurchmesser
30 h6
G
M6
L
87
L1
44
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
einsatzgehärtet. Passdurchmesser geschliffen.
Hinweis
Form A
Positionierbolzen für Grundplatten mit Rasterbohrungen.
Form B
Positionierbolzen für Grundplatten mit T-Nuten.
Positionierbolzen für Grundplatten mit Rasterbohrungen.
Form B
Positionierbolzen für Grundplatten mit T-Nuten.
Zubehör
Paletten 01148.
Aufspannwürfel 01850.
Aufspanntürme 01854, 01855, 01856.
Aufspannwinkel 01265, 01267.
Grundplatten 01126-10.
Aufspannwürfel 01850.
Aufspanntürme 01854, 01855, 01856.
Aufspannwinkel 01265, 01267.
Grundplatten 01126-10.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.