{"product":{"productId":"agid.2649","price":36.69,"name":"ZENTRIERBOLZEN FÜR RICHTBOHRUNG L=125STAHL, D=25"},"currency":"EUR"}
Zentrierbolzen
für Richtbohrung
Stahl
- Einsatzgehärtet
- Passdurchmesser geschliffen
Verkaufseinheit
36,69 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Zentrierbolzen
Ausführung 1
für Richtbohrung
Material
Grundkörper
Stahl
D=Bolzendurchmesser
25
L=Länge
125
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
einsatzgehärtet. Passdurchmesser geschliffen.
Hinweis
Zentrierbolzen für Richtbohrung sind abgestimmt auf die Grundelemente 01263, 01265 und 01850.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.